Lábazati sarokelemek formázott pozícionáló segéddel a felépítés és a sorolás megkönnyítéséhez, alkalmazásnak megfelelően lábazati takarólemezzel vagy anélkül használható. Nagy nyílások a lábazati sarokelemben a csavarozás helyéhez történő legjobb hozzáféréshez, sarok- és sorolófedéllel letakarható.
- Cikkszám:
- VX 8620023
- Termékleírás
- Lábazati sarokelemek formázott pozícionáló segéddel a felépítés és a sorolás megkönnyítéséhez, alkalmazásnak megfelelően lábazati takarólemezzel vagy anélkül használható. Nagy nyílások a lábazati sarokelemben a csavarozás helyéhez történő legjobb hozzáféréshez, sarok- és sorolófedéllel letakarható.
- Anyag
- Lábazati sarokelem: acéllemez
Elülső/hátsó lábazati takarólemezek: acéllemez
Sarok- és sorolófedél: műanyag - Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- 4 db lábazati sarokelem, 200 mm magas
4 db sarok takarás
1 db sorolófedél
1 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 200 mm magas
2 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 100 mm magas
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Megjegyzés
- Oldalsó lábazati takarólemezek egy lábazati egység lezárásához, a lábazat egymás közötti további stabilizáláshoz, vagy a lábazat belső kiépítéséhez
- Méret
- Magasság: 200 mm
- Használható
- Házípus: VX
Szélesség: = 800 mm - Tömeg/cs. e.
- 8,36 kg
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 7,52 kg
- Bruttó tömeg
- 8,36 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177922129
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- VX 25 lábazati elem, 800x200mm, 2db/cs
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentációk
- Leírás