A 100 mm magas lábazati takaróelemek mélységben és magasságban is a kábel lábazatba vezetéséhez használhatók. A takarólemezek így a 200 mm magas lábazatba is behelyezhetők, és kombinálhatók további 100 mm magas takarólemezekkel.
- Cikkszám:
- VX 8620094
- Termékleírás
- Kábel lábazatba vezetéséhez. 200 mm lábazatmagasság esetén egy vagy két kefebetétes takarólemez használható. A VX lábazati rendszer teljesen szimmetrikus, ezért a takarólemezek a kefebetéttel elöl, hátulra és oldalt is felszerelhetők a lábazati sarokelemre.
- Anyag
- Lábazati takarólemezek: acéllemez
Kefebetét: műanyag, önkioltó - Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 100 mm
- Használható
- Házípus: VX
TX CableNet
Szélesség/mélység: 1.000 mm - Type rating az UL 50E szerint
- Type 1, 12
- Tömeg/cs. e.
- 2,28 kg
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 2,08 kg
- Bruttó tömeg
- 2,28 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177922471
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- VX lábazati elem, kefés, 100x1000mm,
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentációk
- Leírás