A nemesacél lábazati takaróelemeket mélységben a lábazati egység oldalsó lezárásához, illetve a sorolt lábazatok belső kiépítéséhez lehet alkalmazni. A 100 mm magas takarólemezek a 200 mm magas lábazatba is behelyezhetők és kombinálhatók.
- Cikkszám:
- VX 8620070
- Termékleírás
- Egy lábazati egység oldalsó lezárásához és kiegészítő stabilizálásához, vagy a sorolt lábazatok belső kiépítéséhez. A 200 mm magas lábazatra vagy egy 200 mm magas, vagy két 100 mm magas takarólemez szerelhető.
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Felület
- Egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- Az 1. generációs lábazati rendszer komponensei nem kombinálhatók a 2. generációs lábazati rendszer komponenseivel
- Méret
- Magasság: 100 mm
- Használható
- Mélység: = 400 mm
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- 12-es típus
- Tömeg/cs. e.
- 1,59 kg
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 1 kg
- Bruttó tömeg
- 1,028 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177922372
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- VX LÁBAZATI ELEM, OLDALSÓ 100x400
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentációk
- Leírás
- Adatlapok
- Technika részletesen