Nemesacél oldalsó lábazati takarólemez, 100 mm VX lábazati rendszerhez

Cikkszám: VX 8620072

A nemesacél lábazati takaróelemeket mélységben a lábazati egység oldalsó lezárásához, illetve a sorolt lábazatok belső kiépítéséhez lehet alkalmazni. A 100 mm magas takarólemezek a 200 mm magas lábazatba is behelyezhetők és kombinálhatók.

Cikkszám:
VX 8620072
Termékleírás
Egy lábazati egység oldalsó lezárásához és kiegészítő stabilizálásához, vagy a sorolt lábazatok belső kiépítéséhez. A 200 mm magas lábazatra vagy egy 200 mm magas, vagy két 100 mm magas takarólemez szerelhető.
Anyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Felület
Egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés
Az 1. generációs lábazati rendszer komponensei nem kombinálhatók a 2. generációs lábazati rendszer komponenseivel
Méret
Magasság: 100 mm
Használható
Mélység: = 600 mm
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
12-es típus
Tömeg/cs. e.
2,8 kg
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
1,72 kg
Bruttó tömeg
1,82 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177922396
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Termékleírás
VX LÁBAZATI ELEM, OLDALSÓ 100x600
Jóváhagyások
UL + C-UL - FTTA
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen