- Cikkszám:
- VX 8620014
- Termékleírás
- Lábazati sarokelemek formázott pozícionáló segéddel a felépítés és a sorolás megkönnyítéséhez, alkalmazásnak megfelelően lábazati takarólemezzel vagy anélkül használható. Nagy nyílások a lábazati sarokelemben a csavarozás helyéhez történő legjobb hozzáféréshez, sarok- és sorolófedéllel letakarható.
- Anyag
- Lábazati sarokelem: acéllemez
Elülső/hátsó lábazati takarólemezek: acéllemez
Sarok- és sorolófedél: műanyag
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- 4 db lábazati sarokelem, 100 mm magas
4 db sarok takarás
1 db sorolófedél
2 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 100 mm magas
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- Oldalsó lábazati takarólemezek egy lábazati egység lezárásához, a lábazat egymás közötti további stabilizáláshoz, vagy a lábazat belső kiépítéséhez
- Méret
- Magasság: 100 mm
- Használható
- Házípus: VX
Szélesség: = 700 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177944664
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
-
VX base/plinth corner piece with base/plinth trim panel, front and rear, H = 100 mm, for W: 700 mm