Oldalsó lábazati takarólemez, 200 mm VX acéllemez rendszerhez

Cikkszám: VX 8620047

A lábazati takaróelemeket mélységben a lábazati egység oldalsó lezárásához lehet alkalmazni.

Cikkszám:
VX 8620047
Termékleírás
Egy lábazati egység oldalsó lezárásához és kiegészítő stabilizálásához, vagy a sorolt lábazatok belső kiépítéséhez. A 200 mm magas lábazatra vagy egy 200 mm magas, vagy két 100 mm magas takarólemez szerelhető.
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Magasság: 200 mm
Használható
Mélység: = 1.050 mm
Szélesség/mélység: 1.050 mm
Csomagolási egység
2 db
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177944671
ECLASS 8.0
27182003
Termékleírás
VX Base/plinth trim panels, sides, front and rear, H = 200 mm, for W: 1050 mm
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen