Lábazati sarokelem nagy nyílással a csavarozás helyéhez történő optimális hozzáféréshez, műanyag sarokfedéllel letakarható.
- Cikkszám:
- AX 2820062
- Termékleírás
- Lábazati sarokelem nagy nyílással a csavarozás helyéhez történő optimális hozzáféréshez, műanyag sarokfedéllel letakarható.
- Anyag
- Lábazati sarokelem: acéllemez
Elülső/hátsó lábazati takarólemezek: acéllemez
Sarokfedél: műanyag - Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- 4 db lábazati sarokelem, 200 mm magas
4 db sarok takarás
1 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 200 mm magas
2 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 100 mm magas
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Megjegyzés
- Lábazategység lezárásához oldalsó lábazati elemekre van szükség
- Az 1. generációs lábazati rendszer komponensei nem kombinálhatók a 2. generációs lábazati rendszer komponenseivel
- Méret
- Magasság: 200 mm
- Használható
- Házípus: AX
Szélesség: = 600 mm - Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- 12-es típus
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 7,18 kg
- Bruttó tömeg
- 7,58 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177942585
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- AX LÁBAZAT, ELSŐ-HÁTSÓ, 200x600 mm
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentációk
- Leírás
- Adatlapok
- Technika részletesen