Az elülső és hátsó lábazati takarólemezek nagy nyílást biztosítanak a csavarozási hely optimális eléréséhez és az egyszerű kábelbevezetéshez.
- Cikkszám:
- AX 2830101
- Kivitel
- új kivitel
- Anyag
- Elülső/hátsó lábazati takarólemezek: acéllemez
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- 2 db elülső/hátsó lábazati takarólemez
- Megjegyzés
- Lábazategység lezárásához oldalsó lábazati elemekre van szükség
- Az 1. generációs lábazati rendszer komponensei nem kombinálhatók a 2. generációs lábazati rendszer komponenseivel
- Méret
- Magasság: 100 mm
- Használható
- Házípus: AX
Szélesség: = 1.000 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 2,5 kg
- Bruttó tömeg
- 2,603 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177037403
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- AX lábazati takarólemez, elülső és hátsó, Ma: 100 mm, Szé: 1000mm-hez
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentációk
- Leírás
- Adatlapok
- Technika részletesen