Az elülső és hátsó lábazati takarólemezek nagy nyílást biztosítanak a csavarozási hely optimális eléréséhez és az egyszerű kábelbevezetéshez.
- Cikkszám:
- AX 2830102
- Anyag
- Elülső/hátsó lábazati takarólemezek: acéllemez
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- 1 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 200 mm magas
2 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 100 mm magas - Megjegyzés
- Lábazategység lezárásához oldalsó lábazati elemekre van szükség
- Méret
- Magasság: 200 mm
- Használható
- Házípus: AX
Szélesség: = 1.000 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 4,8 kg
- Bruttó tömeg
- 4,924 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177037465
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- AX lábazati takarólemez, elülső és hátsó, Ma: 200 mm, Szé: 1000 mm-hez
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentációk
- Leírás
- Adatlapok
- Technika részletesen