Lábazati takarólemezek, első és hátsó AX-hez

Cikkszám: AX 2830122

Az elülső és hátsó lábazati takarólemezek nagy nyílást biztosítanak a csavarozási hely optimális eléréséhez és az egyszerű kábelbevezetéshez.

Cikkszám:
AX 2830122
Anyag
Elülső/hátsó lábazati takarólemezek: acéllemez
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
1 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 200 mm magas
2 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 100 mm magas
Megjegyzés
Lábazategység lezárásához oldalsó lábazati elemekre van szükség
Méret
Magasság: 200 mm
Használható
Házípus: AX
Szélesség: = 1.200 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
6 kg
Bruttó tömeg
6,163 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177037489
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Termékleírás
AX lábazati takarólemez, elülső és hátsó, Ma: 200 mm, Szé: 1200 mm-hez
Jóváhagyások
UL + C-UL - FTTA
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen