Lábazati elem mélységben történő rögzítéshez és a lábazat stabilizálásához.
- Cikkszám:
- AX 2830320
- Anyag
- Lábazati elemek: acéllemez
Takarólapok: Műanyag - Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- 2 lábazati elem
2 db takarólap
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Méret
- Magasság: 200 mm
- Használható
- Házípus: AX
Mélység: = 300 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 3,208 kg
- Bruttó tömeg
- 3,209 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177037663
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- AX lábazati elem, oldalsó, Ma: 200 mm, 300 mm mélységhez
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentációk
- Leírás
- Adatlapok
- Technika részletesen