Lábazati elemek, oldalsó AX-hez

Cikkszám: AX 2830410

Lábazati elem mélységben történő rögzítéshez és a lábazat stabilizálásához.

Cikkszám:
AX 2830410
Anyag
Lábazati elemek: acéllemez
Takarólapok: Műanyag
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
2 lábazati elem
2 db takarólap
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Magasság: 100 mm
Használható
Házípus: AX
Mélység: = 400 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
2,516 kg
Bruttó tömeg
2,518 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177037649
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Termékleírás
AX lábazati elem, oldalsó, Ma: 100 mm, 400 mm mélységhez
Jóváhagyások
UL + C-UL - FTTA
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen