Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2018. okt. 30.
- Cikkszám:
- TS 7825603
- Kivitel
- Szellőzős, formatervezett takarólemezzel
- Termékleírás
- Lábazati elem egy lemezből és két előre szerelt sarokelemből.
- Anyag
- Lábazati elemek: acéllemez
Takarólapok: Műanyag - Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7035
Takarólapok: RAL 7035 - Egységcsomag
- 2 lábazati elem
4 takarólap
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Méret
- Magasság: 100 mm
- Használható
- Házípus: TS: = 600 mm
Házípus: SE
Házípus: CM
Házípus: TP
Házípus: PC
Házípus: IW
Házípus: TS IT - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 3,6 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177302709
- ECLASS 8.0
- 27182003