Lábazati elem egy lemezből és két előre szerelt sarokelemből.
- Cikkszám:
- TS 8601200
- Kivitel
- zárt
- Termékleírás
- Lábazati elem egy lemezből és két előre szerelt sarokelemből.
- Anyag
- Lábazati elemek: acéllemez
Takarólapok: Műanyag - Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7022
Takarólapok: RAL 9005 - Egységcsomag
- 2 lábazati elem
4 takarólap
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Méret
- Magasság: 100 mm
- Használható
- Házípus: TS: = 1.200 mm
Házípus: SE
Házípus: CM
Házípus: TP
Házípus: PC
Házípus: IW
Házípus: TS IT - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 5,76 kg
- Bruttó tömeg
- 6,08 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177208544
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- TS hátulsó lábazati elem, mag.: 100 mm, szél.: 1200 mm, RAL 7022, acéllemez
- Dokumentációk
- Leírás