Első és hátsó lábazati elemek, 100 mm Acéllemez, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE típushoz

Cikkszám: TS 8601300

Lábazati elem egy lemezből és két előre szerelt sarokelemből.

Cikkszám:
TS 8601300
Kivitel
zárt
Termékleírás
Lábazati elem egy lemezből és két előre szerelt sarokelemből.
Anyag
Lábazati elemek: acéllemez
Takarólapok: Műanyag
Felület
Festett
Szín
RAL 7022
Takarólapok: RAL 9005
Egységcsomag
2 lábazati elem
4 takarólap
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Magasság: 100 mm
Használható
Házípus: TS: = 1.100 mm
Házípus: SE
Házípus: CM
Házípus: TP
Házípus: PC
Házípus: IW
Házípus: TS IT
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
6 kg
Bruttó tömeg
6,245 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177387324
ECLASS 8.0
27182003
Termékleírás
TS hátulsó lábazati elem, mag.: 100 mm, szél.: 1100 mm, RAL 7022, acéllemez
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen