Első és hátsó lábazati elemek, 100 mm Acéllemez, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE típushoz

Cikkszám: TS 8601805

Lábazati elem egy lemezből és két előre szerelt sarokelemből.

Cikkszám:
TS 8601805
Kivitel
zárt
Termékleírás
Lábazati elem egy lemezből és két előre szerelt sarokelemből.
Anyag
Lábazati elemek: acéllemez
Takarólapok: Műanyag
Felület
Festett
Szín
RAL 7035
Takarólapok: RAL 7035
Egységcsomag
2 lábazati elem
4 takarólap
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Magasság: 100 mm
Használható
Házípus: TS: = 800 mm
Házípus: SE
Házípus: CM
Házípus: TP
Házípus: PC
Házípus: IW
Házípus: TS IT
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
4,5 kg
Bruttó tömeg
4,92 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177234062
ECLASS 8.0
27182003
Termékleírás
TS hátulsó lábazati elem, mag.: 100 mm, szél.: 800 mm, RAL 7035, acéllemez
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen