- Cikkszám:
- TS 8601905
- Kivitel
- zárt
- Termékleírás
- Lábazati elem egy lemezből és két előre szerelt sarokelemből.
- Anyag
- Lábazati elemek: acéllemez
Takarólapok: Műanyag
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7035
Takarólapok: RAL 7035
- Egységcsomag
- 2 lábazati elem
4 takarólap
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 100 mm
- Használható
- Házípus: TS: = 300 mm
Házípus: SE
Házípus: CM
Házípus: TP
Házípus: PC
Házípus: IW
Házípus: TS IT
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 2,734 kg
- Bruttó tömeg
- 2,934 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177503700
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
-
TS elülső és hátsó lábazati elem, mag.: 100 mm, szél.: 300 mm, RAL 7035, acéllemez