Lábazati takarólemez kefés léccel TS lábazathoz

Cikkszám: TS 7825607

Lábazati takarólemez kefés léccel.

Cikkszám:
TS 7825607
Termékleírás
A moduláris lábazati megoldás kiegészítése. Utólag is kicserélhető a 100 ill. 200 mm-es lábazati elemek első vagy hátsó lemezével. Egyik oldalán nyitott az utólagos szereléshez bevezetett kábelek esetén.1
Anyag
Acéllemez
Felület
Festett
Szín
RAL 7035
Méret
Magasság: 100 mm
Suitable for plinth width
= 600 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,95 kg
Bruttó tömeg
2,15 kg
EAN
4028177520578
ECLASS 8.0
27189260