Első és hátsó nemesacél lábazati elemek, 100 mm.
- Cikkszám:
- TS 8701600
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Felület
- Egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság
- Egységcsomag
- 2 első/hátsó takarólemez
A szekrényre történő szereléshez szükséges rögzítési segédanyagokkal együtt - Méret
- Magasság: 100 mm
- Használható
- Házípus: TS: = 600 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 5,04 kg
- Bruttó tömeg
- 5,06 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177300033
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- TS NEMESA.LÁBAZAT,ELSŐ-HÁTSÓ,600X100 MM
- Dokumentációk
- Info sheet