Lábazati elem egy lemezből és két előre szerelt sarokelemből. A 200 mm magas lábazati elemek esetében a lemez a kábelvezetéshez két részre van osztva.
- Cikkszám:
- TS 8602000
- Kivitel
- zárt
- Termékleírás
- Lábazati elem egy lemezből és két előre szerelt sarokelemből. A 200 mm magas lábazati elemek esetében a lemez a kábelvezetéshez két részre van osztva.
- Anyag
- Lábazati elemek: acéllemez
Takarólapok: Műanyag - Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7022
Takarólapok: RAL 9005 - Egységcsomag
- 2 lábazati elem
4 takarólap
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Méret
- Magasság: 200 mm
- Használható
- Házípus: TS: = 1.000 mm
Házípus: SE
Házípus: CM
Házípus: TP
Házípus: PC
Házípus: IW
Házípus: TS IT - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 9,1 kg
- Bruttó tömeg
- 9,3 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177208582
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- TS elülső és hátsó lábazati elem, mag.: 200 mm, szél.: 1000 mm, RAL 7022, acéllemez
- Dokumentációk
- Leírás