Lábazati elemek:elöl és hátul, 200 mm Acéllemez, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE típushoz

Cikkszám: TS 8602.915

Lábazati elem egy lemezből és két előre szerelt sarokelemből. A 200 mm magas lábazati elemek esetében a lemez a kábelvezetéshez két részre van osztva.

Cikkszám:
TS 8602.915
Kivitel
zárt
Termékleírás
Lábazati elem egy lemezből és két előre szerelt sarokelemből. A 200 mm magas lábazati elemek esetében a lemez a kábelvezetéshez két részre van osztva.
Anyag
Lábazati elemek: acéllemez
Takarólapok: Műanyag
Felület
Festett
Szín
RAL 7022
Takarólapok: RAL 9005
Egységcsomag
2 lábazati elem
4 takarólap
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Magasság: 200 mm
Használható
Házípus: TS: = 300 mm
Házípus: SE
Házípus: CM
Házípus: TP
Házípus: PC
Házípus: IW
Házípus: TS IT
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
4,32 kg
Bruttó tömeg
4,88 kg
EAN
4028177553804
ECLASS 8.0
27182003
Termékleírás
TS elülső és hátsó lábazati elem, mag.: 200 mm, szél.: 300 mm, RAL 7022, acéllemez
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen