- Cikkszám:
- TS 8602085
- Termékleírás
- A lábazati elemek közé kell szerelni. 200 mm-es magasságnál két db 100 mm magas lábazati takarólemez is felhasználható.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- 2 db lábazati takarólemez
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Szerelési utasítás
- Az egymás mellé sorolt lábazati elemek rögzítéséhez az oldalsó, 100 mm-es lábazati takarólemezek 90°-ban elforgatva is felszerelhetők. Itt van szükség a lábazati sorolófülekre
- Méret
- Magasság: 200 mm
- Használható
- Házípus: TS: = 800 mm
Házípus: SE
Házípus: CM
Házípus: TP
Házípus: PC
Házípus: IW
Házípus: TS IT
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 4,382 kg
- Bruttó tömeg
- 4,581 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177300644
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
-
TS oldalsó takarólemezek, mag.: 200 mm, szél.: 800 mm, RAL 7035, acéllemez