A lábazati elemek közé kell szerelni. 200 mm-es magasságnál két db 100 mm magas lábazati takarólemez is felhasználható.
- Cikkszám:
- TS 8702050
- Termékleírás
- A lábazati elemek közé kell szerelni. 200 mm-es magasságnál két db 100 mm magas lábazati takarólemez is felhasználható.
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Felület
- Egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság
- Egységcsomag
- 2 db lábazati takarólemez
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Szerelési utasítás
- Az egymás mellé sorolt lábazati elemek rögzítéséhez az oldalsó, 100 mm-es lábazati takarólemezek 90°-ban elforgatva is felszerelhetők. Itt van szükség a lábazati sorolófülekre
- Méret
- Magasság: 200 mm
- Használható
- Házípus: TS: = 500 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 3,38 kg
- Bruttó tömeg
- 3,56 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177300002
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- TS NEMESACÉL LÁBAZATI LEMEZ,OLDALSÓ