Kábelrendező tér VX-hez, TS-hez, VX SE-hez

Cikkszám: TS 8600.265

Integrált rendszerlyukasztással az egyedi rendszerkiépítéshez.

Cikkszám:
TS 8600.265
Termékleírás
Integrált rendszerlyukazással az egyedi rendszerkiépítéshez.
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
1 keret
2 első/hátsó takarólemez
A szekrényre történő szereléshez szükséges rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Magasság: 200 mm
Használható
Házípus: VX
TS
VX SE
Szélesség: = 1.200 mm
Mélység: = 600 mm
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
12-es típus
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
16,676 kg
Bruttó tömeg
18 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
73,5 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
EAN
4028177487215
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Termékleírás
TS KÁBELRENDEZŐ, 1200x200x600, RAL 7035
Jóváhagyások
UL + C-UL - FTTA
Dokumentációk
Info sheet
Adatlapok
Technika részletesen