- Cikkszám:
- TS 8600.455
- Termékleírás
- Integrált rendszerlyukazással az egyedi rendszerkiépítéshez.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- 1 keret
2 első/hátsó takarólemez
A szekrényre történő szereléshez szükséges rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 200 mm
- Használható
- Házípus: VX
TS
VX SE
Szélesség: = 400 mm
Mélység: = 500 mm
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 7,863 kg
- Bruttó tömeg
- 8,277 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 36,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- EAN
- 4028177487222
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
-
TS KÁBELRENDEZŐ LÁBAZAT,RAL7035