Integrált rendszerlyukasztással az egyedi rendszerkiépítéshez.
- Cikkszám:
- TS 8600665
- Termékleírás
- Integrált rendszerlyukazással az egyedi rendszerkiépítéshez.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- 1 keret
2 első/hátsó takarólemez
A szekrényre történő szereléshez szükséges rögzítési segédanyagokkal együtt - Méret
- Magasság: 200 mm
- Használható
- Házípus: VX
TS
VX SE
Szélesség: = 600 mm
Mélység: = 600 mm - Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 10,592 kg
- Bruttó tömeg
- 11,149 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 48,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177487253
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- TS KÁBELRENDEZŐS LÁBAZAT 600x200x600MM
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentációk
- Info sheet