Oldalfalak TS kábelrendező térhez, acéllemez
- Cikkszám:
- TS 8600520
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 200 mm
- Használható
- Házípus: VX
TS
VX SE
Mélység: = 600 mm - Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 2,72 kg
- Bruttó tömeg
- 2,98 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 11,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177384194
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Termékleírás
- TS OLDALLAP, KÁBELRENDEZŐHÖZ, 600 MM
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA