Betonlábazat kültéri házakhoz

Cikkszám: CS 9765087

Betonlábazat CS Toptec és alapkivitelű házhoz. Egyszerűsített építőkészlet a könnyű, gyors helyszíni szereléshez.

Cikkszám:
CS 9765087
Termékleírás
Egyszerűsített építőkészlet a könnyű, gyors helyszíni szereléshez. Az első/hátsó lábazatlap belül csavarozott és levehető, így megkönnyíti a szervizelést.
Anyag
Könnyűbeton
Felület
Kezeletlen
Egységcsomag
1 alaplap
2 oldalrész
2 osztott lábazatlap
Szerelési segédanyagokkal és rögzítő csavarokkal a házfelépítéshez
Excavation depth
700 mm
Megjegyzés
Szállítási idő megegyezés szerint
Megjegyzés a cikkszámhoz
Szállítási idő megegyezés szerint
Méret
Magasság: 965 mm
Használható
Házípus: CS alapház
Szélesség: = 1.200 mm
Mélység: = 600 mm
Megfelelő mélység
= 600 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
270,75 kg
Bruttó tömeg
285 kg
Vámtarifaszám
68109100
EAN
4028177216815
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Dokumentációk
Leírás