- Cikkszám:
- CS 9765182
- Termékleírás
- Egyszerűsített építőkészlet a könnyű, gyors helyszíni szereléshez. Az első/hátsó lábazatlap belül csavarozott és levehető, így megkönnyíti a szervizelést.
- Anyag
- Könnyűbeton
- Felület
- Kezeletlen
- Egységcsomag
- 1 alaplap
2 oldalrész
2 osztott lábazatlap
Szerelési segédanyagokkal és rögzítő csavarokkal a házfelépítéshez
- Excavation depth
- 700 mm
- Megjegyzés
- Szállítási idő megegyezés szerint
- Méret
- Magasság: 965 mm
- Használható
- Házípus: CS alapház
Szélesség: = 600 mm
Mélység: = 400 mm
- Megfelelő mélység
- = 400 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 199,5 kg
- Bruttó tömeg
- 210 kg
- Vámtarifaszám
- 68109100
- EAN
- 4028177246782
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003