Betonlábazat CS Toptec és alapkivitelű házhoz. Egyszerűsített építőkészlet a könnyű, gyors helyszíni szereléshez.
- Cikkszám:
- CS 9765183
- Termékleírás
- Egyszerűsített építőkészlet a könnyű, gyors helyszíni szereléshez. Az első/hátsó lábazatlap belül csavarozott és levehető, így megkönnyíti a szervizelést.
- Anyag
- Könnyűbeton
- Felület
- Kezeletlen
- Egységcsomag
- 1 alaplap
2 oldalrész
2 osztott lábazatlap
Szerelési segédanyagokkal és rögzítő csavarokkal a házfelépítéshez - Excavation depth
- 700 mm
- Megjegyzés
- Szállítási idő megegyezés szerint
- Méret
- Magasság: 965 mm
- Használható
- Házípus: CS Toptec
Szélesség: 800 mm
Mélység: 800 mm - Megfelelő mélység
- 800 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 301 kg
- Bruttó tömeg
- 316 kg
- Vámtarifaszám
- 68109100
- EAN
- 4028177253551
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- CS beton lábazat kültéri kabinethez, SzéxMé 800x800 mm házszélességhez
- Dokumentációk
- Leírás