Lábazat, komplett Acéllemez, AE-hez, TP univerzális pulthoz

Cikkszám: SO 2802200

Elülső és hátsó takarólemezek előreszerelt sarokelemekkel és oldalsó takarólemezek.

Cikkszám:
SO 2802200
Termékleírás
Az első és hátsó lemez előreszerelt sarokelemekkel és az oldalsó lemezek.
Anyag
Acéllemez
Felület
Festett
Szín
RAL 7022
Egységcsomag
4 sarokelem
2 első/hátsó takarólemez
2 db oldalsó takarólemez
A szekrényre történő szereléshez szükséges rögzítési segédanyagokkal együtt
1 db 200 mm-es elülső/hátsó takarólemez
2 db 100 mm-es elülső/hátsó takarólemez
4 db 100 mm-es oldalsó takarólemez
Méret
Magasság: 200 mm
Mélység: 279 mm
Használható
Házípus: AE
Szélesség: = 1.000 mm
Mélység: = 300 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
11,388 kg
Bruttó tömeg
12,26 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177032552
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Termékleírás
LÁBAZAT 200X1000X300-AS SZEKRÉNYHEZ
Dokumentációk
Info sheet
Adatlapok
Technika részletesen