Elülső és hátsó takarólemezek előreszerelt sarokelemekkel és oldalsó takarólemezek.
- Cikkszám:
- SO 2828200
- Termékleírás
- Az első és hátsó lemez előreszerelt sarokelemekkel és az oldalsó lemezek.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7022
- Egységcsomag
- 4 sarokelem
2 első/hátsó takarólemez
2 db oldalsó takarólemez
A szekrényre történő szereléshez szükséges rögzítési segédanyagokkal együtt
1 db 200 mm-es elülső/hátsó takarólemez
2 db 100 mm-es elülső/hátsó takarólemez
4 db 100 mm-es oldalsó takarólemez - Méret
- Magasság: 200 mm
Mélység: 279 mm - Használható
- Házípus: AE
Szélesség: = 800 mm
Mélység: = 300 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 10,217 kg
- Bruttó tömeg
- 10,4 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177032972
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- LÁBAZAT 200X800X300-AS SZEKRÉNYHEZ
- Dokumentációk
- Info sheet