Lábazat, komplett Nemesacél, állópultokhoz

Cikkszám: SO 2855.000

Igény esetén 2 lábazat egymás fölé szerelhető.

Cikkszám:
SO 2855.000
Termékleírás
Igény esetén 2 lábazat egymás fölé szerelhető.
Anyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Felület
Egyirányú csiszolás
Egységcsomag
2 első/hátsó takarólemez
2 db oldalsó takarólemez
A szekrényre történő szereléshez szükséges rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Magasság: 100 mm
Használható
Házípus: ES 5000
PC-ES rozsdamentes acél
Nemesacél állópult
Szélesség: = 600 mm
Mélység: = 600 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
7,05 kg
Bruttó tömeg
7,5 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177033450
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Adatlapok
Technical Data sheet