- Cikkszám:
- SO 2856000
- Termékleírás
- Igény esetén 2 lábazat egymás fölé szerelhető.
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Felület
- Egyirányú csiszolás
- Egységcsomag
- 2 első/hátsó takarólemez
2 db oldalsó takarólemez
A szekrényre történő szereléshez szükséges rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 100 mm
- Használható
- Házípus: ES 5000
PC-ES rozsdamentes acél
Nemesacél állópult
Szélesség: = 800 mm
Mélység: = 600 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 8,16 kg
- Bruttó tömeg
- 8,5 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177033474
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003