A FlatBox fenékterületén a már meglévő menetbe történő rögzítéshez. Hátsó kivágással a kábelátvezetéshez.
- Cikkszám:
- DK 7507755
- Termékleírás
- A rögzítéshez a lábazatot a FlatBox fenékrészén már meglévő menetekhez lehet szerelni. Hátsó kivágással a kábelátvezetéshez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- 4 szintező lábbal és rögzítési segédanyagokkal.
- Méret
- Magasság: 50 mm
- Használható
- Házípus: FlatBox
Szélesség: 700 mm
Mélység: 700 mm - Megfelelő mélység
- 700 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4,883 kg
- Bruttó tömeg
- 5,14 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177583481
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- Sockel f. FlatBox,BxT 700x700 mm RAL7035
- Dokumentációk
- Quick guide