Borulásgátló TS IT-hoz

Cikkszám: DK 7825260

Borulásgátló TS szerverszekrényekhez. A kihúzható borulásgátló utólag a szerverszekrény alsó szekrénykeretére szerelhető és csak szükség esetén kell kihúzni.

Cikkszám:
DK 7825260
Termékleírás
A kihúzható borulásgátló utólag is gyorsan és könnyen rögzíthető a TS IT rack alsó szekrénykeretéhez és csak szükség esetén kell eltávolítani.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés
A borulásgátló nem alkalmazható fenéklemezzel ill. kerettel és lábazattal együtt.
Terhelhetőség (statikus)
150 kg
Megjegyzés a cikkszámhoz
Szállítási idő megegyezés szerint
Használható
Mélység: 1.200 mm
Megfelelő mélység
1 200 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
7,838 kg
Bruttó tömeg
8,25 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177517578
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Dokumentációk
Info sheet