Nemesacél, talajra állítható lábazat a többcélú házhoz.
- Cikkszám:
- SZ 9765250
- Anyag
- 1.4016 rozsdamentes acél (AISI 430)
- Felület
- Ház: porszórt, UV-álló tiszta poliészter
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 2.000 mm
Magasság: 660 mm
Mélység: 500 mm - Használható
- Házípus: MFG 18
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 55 kg
- Bruttó tömeg
- 70 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177686748
- ETIM 9
- EC000721
- Termékleírás
- Talajra állítható lábazat MFG 18 többcélú házhoz, 2000 mm szélességhez, Mé: 500 mm, nemesacél