- Cikkszám:
- TS 8800390
- Termékleírás
- A TS 100 vagy 200 mm magas lábazatára való beakasztáshoz.
- Szín
- RAL 7022
- Egységcsomag
- 4 kettős elforduló kerék, 2 rögzítővel, 2 rögzítő nélkül.
- Clearande floor
- 100 mm
- Max. terhelhetőség (statikus) alkatrészenként
- 100 kg
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 9,336 kg
- Bruttó tömeg
- 9,536 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177231283
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Termékleírás
-
TS szállítógörgő TS lábazathoz, 2 rögzítéssel/rögzítés nélkül, terhelés kerekenként 100 kg