A sarokelembe történő utólagos beépítéshez és a padlóegyenetlenségek max. 15 mm-ig történő kiszintezéséhez.
- Cikkszám:
- SZ 2892000
- Előnyei
- Az egyenetlen talajviszonyok miatti ajtóeltolódás korrigálható
- Beszerelés a felépített szekrénybe, vagyis a szintezést nem kell előzetesen tervezni
- Alkalmazási területek
- A talaj max. 15 mm-es egyenetlenségeinek kiszintezése a felállítási helyen
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Lábazati takarólemez magassághoz
- = 200 mm
- Max. terhelhetőség (statikus) alkatrészenként
- 250 kg
- Adjustment tool
- 19-es hatszögletű csavarkulcs
- Beépítési lehetőségek
- A beszerelés a lábazati elem sarokdarabja segítségével történik
- Megjegyzés
- Ellenőrizni kell a talaj hordképességét
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 1,6 kg
- Bruttó tömeg
- 1,665 kg
- Vámtarifaszám
- 73181900
- EAN
- 4028177623798
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- SZ szintezőelem, mag.: 200 mm
- Dokumentációk
- Info sheet