Lábazati sorolófülek teljes és fix lábazathoz

Cikkszám: TS 8601100

Akkor szükséges, ha a szállításhoz egymás mellé sorolt szekrények kiegészítő rögzítése érdekében az oldalsó, 100 mm-es lábazati lemezeket 90°-ban elforgatva szerelik fel. Szükséglet takarólemezenként: 2 darab.

Cikkszám:
TS 8601100
Termékleírás
Akkor szükséges, ha a szállításhoz egymás mellé sorolt szekrények kiegészítő rögzítése érdekében az oldalsó, 100 mm-es lábazati lemezeket 90°-ban elforgatva szerelik fel.
Alkalmazási területek
Sorolt kombináció esetén a szállításhoz történő kiegészítő stabilizáláshoz
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
M8 x 16 mm-es csavarokkal együtt.
Megjegyzés
Szükséglet takarólemezenként: 2 darab
Csomagolási egység
20 db
Nettó tömeg
0,52 kg
Bruttó tömeg
0,626 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177230705
ECLASS 8.0
27189263
Termékleírás
TS lábazati takarólemezek TS lábazathoz