- Cikkszám:
- TS 7825808
- Termékleírás
- A moduláris lábazati megoldás kiegészítése. Utólag is kicserélhető a 100 ill. 200 mm-es lábazati elemek első vagy hátsó lemezével. Egyik oldalán nyitott az utólagos szereléshez bevezetett kábelek esetén.1
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 9005
- Méret
- Magasság: 100 mm
- Suitable for plinth width
- = 800 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,7 kg
- Bruttó tömeg
- 3,15 kg
- EAN
- 4028177520547
- ECLASS 8.0
- 27189260