- Cikkszám:
- PC 8360920
- Termékleírás
- PC-szekrények alsó elülső ajtóformájának, IW-ház ajtóformájának folytatásához. A lábazati takarólemezt a TS lábazati elemek sarokelemeire kívülről kell felcsavarozni.
- Anyag
- Acéllemez, festett
Formatervezett takarólemezek: Extrudált alumíniumprofil
- Szín
- RAL 7015
Formatervezett takarólemezek: RAL 7035
- Méret
- Magasság: 200 mm
- Suitable for plinth width
- = 600 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,617 kg
- Bruttó tömeg
- 2,817 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177382664
- ECLASS 8.0
- 27189260