A TS lábazat és a komplett lábazat alatti közvetlen szereléshez. Az akadálymentes hozzáféréshez, pl. a padló tisztításakor és a padló egyenetlenségeinek kiegyenlítésekor.
- Cikkszám:
- SO 2890000
- Termékleírás
- A TS lábazat és a komplett lábazat alatti közvetlen szereléshez. Az akadálymentes hozzáféréshez, pl. a padló tisztításakor és a padló egyenetlenségeinek kiegyenlítésekor.
- Előnyei
- Akadálymentes hozzáférés pl. a padló tisztításához
- A padló egyenetlenségéből adódó szintkülönbségek kiegyenlítéséhez
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Beépítési lehetőségek
- A TS lábazat és a komplett lábazat alatti közvetlen szereléshez
- Max. terhelhetőség (statikus) alkatrészenként
- 400 kg
- Méret
- Menet: M16
- Szintezőtartomány
- 45 ‐ 120 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 2,4 kg
- Bruttó tömeg
- 2,74 kg
- Vámtarifaszám
- 73181900
- EAN
- 4028177034044
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- PS SZINTEZŐLÁB, 4db/ csg.
- Dokumentációk
- Info sheet