Kettős elforduló kerekek (cikksz.: 7495.000) VX lábazati rendszerre történő szereléséhez.
- Cikkszám:
- VX 8660130
- Kivitel
- kettős elforduló kerekekhez
- Termékleírás
- Kettős elforduló kerekek (cikksz.: 7495.000) VX lábazati rendszerre történő szereléséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Tömeg/cs. e.
- 0,876 kg
- Csomagolási egység
- 4 db
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Lábazati takarólemezek, oldalsó, mindig oda, ahová egy kettős elforduló kerék kerül felszerelésre
- A kettős elforduló kerekekkel a megengedett összterhelés 3000 N.
- Használható
- VX acéllemez rendszerhez
- Nettó tömeg
- 0,872 kg
- Bruttó tömeg
- 0,877 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177984783
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- VX lábazati adapter kettős elforduló kerekekhez, acéllemez