Szintezőlábak a VX lábazati rendszerre történő szereléséhez.
- Cikkszám:
- VX 8660131
- Kivitel
- szintezőlábakhoz
- Anyag
- Acéllemez
- Tömeg/cs. e.
- 0,764 kg
- Csomagolási egység
- 4 db
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- A szintezőlábakkal együtt a megengedett összterhelés 12000 N.
- Használható
- VX acéllemez rendszerhez
- Nettó tömeg
- 0,72 kg
- Bruttó tömeg
- 0,764 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177984790
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- VX lábazati adapter szintezőlábakhoz, acéllemez