Takarósapkák, nemesacél VX nemesacél lábazati rendszerhez

Cikkszám: VX 8660500

Cikkszám:
VX 8660500
Anyag
1.4310 nemesacél (AISI 302)
Használható
Magasság: = 100 mm
Csomagolási egység
4 db
Használható
VX lábazati rendszer, nemesacél
Nettó tömeg
0,236 kg
Bruttó tömeg
0,241 kg
Vámtarifaszám
94039910
ETIM 9
EC002626
Termékleírás
Takarósapkák, nemesacél, VX nemesacél lábazati takarólemezes lábazati sarokelemhez, M: 100 mm magassághoz
Dokumentációk
Info sheet