Beakasztás a 100 vagy 200 mm magas lábazati sarokelembe.
- Cikkszám:
- VX 8100700
- Termékleírás
- Beakasztás a 100 vagy 200 mm magas lábazati sarokelembe.
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- 4 kettős elforduló kerék, 2 rögzítővel, 2 rögzítő nélkül.
- Clearande floor
- 100 mm
- Terhelhetőség:
- Max. dinamikus terhelés 4 db kettős elforduló kerék alkalmazása esetén (önálló szekrény): 3000 N
- Tömeg/cs. e.
- 8,38 kg
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 7,98 kg
- Bruttó tömeg
- 8,38 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177921542
- ETIM 9
- EC002621
- ETIM 8
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Termékleírás
- VX szállítógörgők, 4db/cs