A telepítési hely talajegyenetlenségeinek max. 15 mm-ig történő utólagos kiszintezéséhez. A beszerelés a lábazati sarokelem segítségével történik.
- Cikkszám:
- VX 8100710
- Termékleírás
- A telepítési hely talajegyenetlenségeinek max. 15 mm-ig történő utólagos kiszintezéséhez. A beszerelés a lábazati sarokelem segítségével történik. Szintezés 19-es hatlapú kulccsal.
- Előnyei
- Az egyenetlen talajviszonyok miatti ajtóeltolódás korrigálható
- Beszerelés a felépített szekrénybe, vagyis a szintezést nem kell előzetesen tervezni
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Terhelhetőség:
- Max. megengedett terhelés: 2500 N szintezőelemenként
- Megjegyzés
- Alkalmazható VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP kombinációkban VX lábazati rendszerrel
- Ellenőrizni kell a talaj hordképességét
- Méret
- Magasság: 100 mm
- Tömeg/cs. e.
- 0,74 kg
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,68 kg
- Bruttó tömeg
- 0,74 kg
- Vámtarifaszám
- 73181900
- EAN
- 4028177921559
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- VX szintező elem, 100mm lábazathoz, 4
- Dokumentációk
- Info sheet