Lábazati kiépítő szögidom VX nemesacél lábazati rendszerhez

Cikkszám: VX 8620400

Lábazat kiépítéséhez rendszersínnel vagy kábelfogó sínnel. 100 mm és 200 mm magas rozsdamentes acél lábazati takarólemezekhez.

Cikkszám:
VX 8620400
Termékleírás
Lábazat kiépítéséhez rendszersínnel vagy kábelfogó sínnel. 100 mm agy 200 mm magas acéllemez és nemesacél lábazati takarólemezekhez.
Anyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Egységcsomag
2 kiépítő szögidom
2 db szerelő szögidom kábeltartó sínhez
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Lábazati takarólemez magassághoz
100 mm
200 mm
Megjegyzés
Belső kiépítéshez álló lábazati takarólemezeken
90°-ban elforgatott lábazati takarólemeznél a kiépítő szögidomra nincs szükség, mivel a lábazati takarólemezek lyukrendszere ebben a pozícióban közvetlenül használható
Tömeg/cs. e.
0,232 kg
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,22 kg
Bruttó tömeg
0,232 kg
Vámtarifaszám
83024200
EAN
4028177927100
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
VX lábazati kiépítő szögidom, nemesacél lábazathoz, Ma: 100 / 200 mm takarólemezhez
Dokumentációk
Info sheet