Lábazati adapter Kettős elforduló kerekekhez és szintezőlábakhoz

Cikkszám: VX 8100.771

Kettős elforduló kerekek (7495.000) és szintezőlábak a VX nemesacél lábazati rendszerre történő szereléséhez

Cikkszám:
VX 8100.771
Termékleírás

Anyag
Nemesacél
Megjegyzés
Lábazati takarólemezek, oldalsó, mindig oda, ahová egy kettős elforduló kerék kerül felszerelésre
A kettős elforduló kerekekkel a megengedett összterhelés 3000 N.
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
1,2 kg
Bruttó tömeg
1,348 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177929258
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Termékleírás
VX lábazati adapter
Dokumentációk
Info sheet